Публікуйте свої продукти
PALS Single lever basin mixer with smooth body and click-clack drain
Roca

PALS Single lever basin mixer with smooth body and click-clack drain

Single lever basin mixer with smooth body and click-clack drain Evershine® Joystick cartridge
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A326DC00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівPals
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.9 з 5 зірок 4.9 (29)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)