Публікуйте свої продукти
CALA Bidet mixer with chain connector
Roca

CALA Bidet mixer with chain connector

Bidet mixer with chain connector Latest generation of flow limiters to 5l/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Compact aerator perfectly integrated and easy to disassemble for maintenance operations. Its air injection technology reduces the water consumption, fulfilling the most challeging European standards All models feature Roca’s exclusive ceramic cartridge, which allows a soft and precise operation, with the guarantee of one million opening and closing movements
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A616Exx0
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівCala
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-11-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)