Публікуйте свої продукти
Monodin Bidet mixer with retractable chain
Roca

Monodin Bidet mixer with retractable chain

Bidet mixer with retractable chain. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin brassware of this collection are part of the innovative Roca mixers with Cold Start technology for greater energy savings.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A6198C00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівMonodin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Опис Uniclass 2015Bidet taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures