Публікуйте свої продукти
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
Ona Bidet mixer smooth body
    Roca

    Ona Bidet mixer smooth body

    Bidet mixer smooth body. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A629EXX0
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)150
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (30)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)