Публікуйте свої продукти
ALFA Smooth body bidet mixer
Roca

ALFA Smooth body bidet mixer

Smooth body bidet mixer Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A6D25xx0
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівAlfa
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
3.9 з 5 зірок 3.9 (11)