Публікуйте свої продукти
Victoria Wall-mounted kitchen sink mixer with swivel spout
Roca

Victoria Wall-mounted kitchen sink mixer with swivel spout

Wall-mounted kitchen sink mixer with swivel spout. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A7725C00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівVictoria
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures