Публікуйте свої продукти
Ona Sink mixer U spout pull-down
Ona Sink mixer U spout pull-down
Ona Sink mixer U spout pull-down
    Roca

    Ona Sink mixer U spout pull-down

    Ona - Sink mixer U spout pull-down. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A811FXX0
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-07-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (29)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)