Публікуйте свої продукти
Cala Sink mixer U spout fixed
Roca

Cala Sink mixer U spout fixed

Sink mixer U spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A846EC00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівCala
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures