Публікуйте свої продукти
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Специфікація
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5A9279C00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівAvant
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-10-11
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Опис Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.11
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Angle Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
4.5 з 5 зірок 4.5 (82)
4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
4.4 з 5 зірок 4.4 (29)