Публікуйте свої продукти
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    3.8 з 5 зірок3.8(5 відгуки)
    Round. Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head ø250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower. The minimalist Vega Plus shower columns have a convenient single lever handle on the side and offer adjustable height and shower head options for a personalised shower experience.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A9A6EXX0
    • Сімейство продуктівShower columns
    • Група продуктівVega Plus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-11-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (30)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (47)
    3.9 з 5 зірок 3.9 (11)