Публікуйте свої продукти
T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set). The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
Специфікація
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1D03C00 Shower kit with Stella 100/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Технічна специфікація
  • Унікальний номер5D0418C00
  • Сімейство продуктівFaucets
  • Група продуктівT-500
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-07-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Опис Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (13)
4.5 з 5 зірок 4.5 (83)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.9 з 5 зірок 4.9 (31)
4.6 з 5 зірок 4.6 (47)