Публікуйте свої продукти
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
Ona Deck-mounted bath-shower mixer
    Roca

    Ona Deck-mounted bath-shower mixer

    Deck-mounted bath-shower mixer whit bath spout, diverter, hand-shower and flexible shower hose. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер5A989EXX0
    • Сімейство продуктівFaucets
    • Група продуктівOna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-03-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (27)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (28)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (78)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (11)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (10)