Публікуйте свої продукти
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
    Rockfon

    Rockfon® Ekla®

    Rockfon® Ekla®

    Doté d’une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses

    applications

    • Absorption acoustique élevée / Classe A
    • Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semiapparentes
    • Entretien facile à l’aide d’un aspirateur

    Description Du Produit

    • Panneau en laine de roche
    • Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
    • Face arrière: contre-voile
    Специфікація
    • Isolation acoustique latérale Dn,f,w = 26
      Réaction au feu A1 (EN 13501-1)
      Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière 86%
      Résistance à l’humidité et à la flexion Jusqu’à 100 % HR.
      Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
      Entretien Aspirateur
      Hygiène La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes.
      Environnement Laine de roche entièrement recyclable
      Environnement intérieur Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1
      et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrockfon-ekla
    • Сімейство продуктівSuspended Ceilings
    • Група продуктівEkla
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-01-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Опис Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Італія
    Франція