Публікуйте свої продукти
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
Rockfon® Krios®
    Rockfon

    Rockfon® Krios®

    Rockfon® Krios® is a well known product in the Benelux market. It has a smooth attractive white surface for various of applications combined with high sound absorption and highest
    reaction to fire classification. It offers a full range of tile dimensions in concealed, semi-concealed and visible grid options and is easy to clean with a vacuum.

    Functional properties are combined with a pleasing visual appearance

    Специфікація
    • Geluidsabsorptie αw: tot 1,00 (Klasse A)
      Brandreactie A1 (EN 13501-1)
      Brandwerendheid Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.
      Lichtreflectie en lichtdiffusie 86%
      Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit Tot 100% RV. Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
      Reinigbaarheid Stofzuiger
      Hygiëne Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.
      Milieu Volledig recyclebare steenwol
      Binnenklimaat Een selectie van Rockfon producten beschikt over:
      • de Finse M1-emissieclassificatie voor bouwmaterialen
      • het Deense binnenklimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrockfon-krios
    • Сімейство продуктівSuspended Ceilings
    • Група продуктівKrios
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-01-08
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вДанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Опис Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Нідерланди