Публікуйте свої продукти
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)
    ROCKWOOL

    Fachada ETICS REDArt Soporte Madera Acabado Silicona (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Fachada de trasdosado, una hoja de CLT y sistema de fachada SATE REDArt Acabado Silicato de ROCKWOOL

    Специфікація
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas de madera, con el sistema REDArt de ROCKWOOL, con ETA 18/1042 (Timber Frame) o, ETA 18/0802 (CLT), compuesto por: panel rígido de lana de roca de doble densidad (120 kg/m³ en la capa superior y 70 kg/m³ en la capa inferior) Rocksate Duo Plus, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 y resistencia al paso del vapor de agua μ = 1, fijado al soporte con adhesivo de dispersión acuosa REDArt Adhesivo DS y fijaciones mecánicas Ejotherm STR H; mortero de armadura REDArt Capa Base Plus, con base de mortero de cemento polimérico y de color blanco, para el embebido de la malla de refuerzo de fibra de vidrio antiálcalis, REDArt Malla Estándar, de 3,5x3,8 mm de luz de malla, de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de revestimiento REDArt Acabado Silicona, acabado grueso, color a elegir de gama REDArt, sobre imprimación, REDArt Imprimación Silicona, color blanco. Panel de lana de roca ROCKWOOL Rocksate Contorno para el aislamiento del contorno de huecos y ventanas.
      Incluso perfiles de arranque de PVC, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, cinta autoadhesiva para sellado de todas las uniones entre paneles y del premarco de la carpintería, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRWS_REDART_Madera_SILICONA
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівFacades
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2025-07-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка
    Андорра
    Ангола
    Аргентина
    Гватемала
    Іспанія
    Гвінея-Бісау
    Болівія
    Гондурас
    Португалія
    Екваторіальна Гвінея
    Бразилія
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Венесуела
    Нікарагуа
    Мозамбік
    Гаяна
    Панама
    Еквадор
    Сальвадор
    Колумбія
    Тринідад і Тобаго
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Французька Гвіана
    Чилі