Публікуйте свої продукти
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX

Специфікація
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFlat Roof Insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

Доступність регіону

Європа