Публікуйте свої продукти
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX  50MM +MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX 50MM +MONROCK MAX E

Ocieplenie dachu płaskiego na blasze trapezowej płytmi HARDROCK MAX 50mm jako warstwa wierzchnia oraz MONROCK MAX E - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny MONROCK MAX E

Специфікація
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 50mm jako warstwy wierzchniej oraz MONROCK MAX E jako warstwy spodniej . Warstwy mocowane mechanicznie

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max-50mm-monrock-max-e
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівFlat Roof Insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийBitumen
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction