Публікуйте свої продукти
DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Ocieplenie dachu skośnego (poddasza) z membraną dachową (wysokoparoprzepuszczalną) wełną TOPROCK SUPER + SUPERROCK - plik zbiorczy zawiera wszystkie proponowane grubości wełny SUPERROCK

Специфікація
  • Izolacja dachu skośnego z membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną. W modelu przyjęto wełnę TOPROCK SUPER 15cm między krokwiami. W pliku przyjęto do obliczeń współczynnika U krokwie w rozmiarze 16x8cm w rozstawie osiowym co ok 80cm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерdach-skosny-membrana-dachowa-toprock-super-superrock
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівAttics
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийWood
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

Доступність регіону

Європа
Poland