Публікуйте свої продукти
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Cubierta deck formada por dos láminas impermeabilizantes de betún modificado. Panel de aislamiento Hardrock 1000 Multifix o Rocksupport Energy Multifix, de altas prestaciones mecánicas y con acabado en velo de vidrio blanco que facilita la adhesión de la lámina impermeabilizante.

    Специфікація
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 1000 Multifix / Rocksupport Energy Multifix, cuya cara superior se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas, según UNE-EN 13162, colocado adherido o fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel o las que requiera la cubierta;- impermeabilización: bicapa con lámina betún modificada, 1ª lámina fijada por adherencia en caliente al panel de lana de roca, 2ª lámina fijada por adherencia en caliente a la primera lámina.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRWS_DECKROCK_LBM
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівRoofs
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2018-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка