Публікуйте свої продукти
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina sintética (ES)

    [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Cubierta deck con acabado de lámina sintética. Soporte de la membrana impermeabilizante formado por el panel de lana de roca desnudo Hardrock 391, Durock 386 o Rocksupport Energy, de alta resistencia a la compresión y punzonamiento para cubiertas de intensidad de mantenimiento alto.
    Специфікація
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck con fijación mecánica telescópica, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 391/ Durock 386/ Rockupport Energy, según UNE-EN 13162, fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel; - impermeabilización: monocapa con lámina sintética de 1,5 mm fijada mecánicamente al soporte con 1 tornillo de acero de cabeza hexagonal de 8mm y arandela de reparto telescópica de poliamida, 82x40x1. Una fijación cada 18-33cm, que quedará oculta por los solapes de las láminas sintéticas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRWS_DECKROCK_SINTETICA
    • Сімейство продуктівPanels
    • Група продуктівRoofs
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2018-11-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone Wool
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Опис Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступність регіону

    Європа Африка Південна Америка Північна Америка
    Andorra
    Angola
    Argentina
    Costa Rica
    Portugal
    Cape Verde
    Bolivia
    El Salvador
    Spain
    Equatorial Guinea
    Brazil
    Guatemala
    Guinea-Bissau
    Chile
    Honduras
    Mozambique
    Colombia
    Nicaragua
    Ecuador
    Panama
    French Guiana
    Trinidad and Tobago
    Guyana
    Paraguay
    Peru
    Suriname
    Uruguay
    Venezuela

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit