Публікуйте свої продукти
ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)
ROCKWOOL

ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)

Ocieplenie od zewnątrz płytą FRONTROCK PLUS szkieletowej ściany zewnętrznej z wypełnionej wełną SUPERROCK-  plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny FRONTROCK PLUS

Специфікація
  • Izolacja szkieletowej ściany zewnętrznej zbudowanej ze słupków drewnianych 8 cm w rozstawie osiowym co 600mm. W pliku podane wartości współczynnika U uwzględniają poprawkę ze względu na konstrukcję drewnianą.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерsciana-szkieletowa-slupek-8cm-superrock-etics-frontrock-plus
  • Сімейство продуктівInsulation
  • Група продуктівETICS
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone Wool
  • Матеріал допоміжнийPlaster
  • Розроблено вPoland
  • Виготовлено вPoland
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCInsulation
  • Код UNSPSC3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Опис Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation 
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступність регіону

Європа
Poland