Публікуйте свої продукти
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    3.8 з 5 зірок3.8(6 відгуки)

    Satellite dish support for roof applications. 

    Choose the size VAULT® necessary to accommodate piping, conduit, cable or other penetrations in the same unit as the SDS.

    Специфікація
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrph-sds
    • Сімейство продуктівExterior Protection of Openings
    • Група продуктівVAULT® Options
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-10-05
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Назва UNSPSCRoofing accessories
    • Код UNSPSC301516
    • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Заголовок OmniClassExterior Protection of Openings