Публікуйте свої продукти
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
    Roto Roof Windows

    OnTop Tronic flat roof window

    OnTop FF Tronic flat roof window PVC

    Tronic flat roof window electric radio-controlled with safety and thermal insulation glazing.
    Chain drive pre-assembled at the factory. Including a 1-channel radio hand-held switch programmed at the factory.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps, rain sensor and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). 

    Operation via radio. Controller and motor for connection to the electric supply line with 230 V.

    Специфікація
    • FF2C 060/060 K1EF

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFF_K1EF
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівFlat roof windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows