Публікуйте свої продукти
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
    Roto Roof Windows

    OnTop flat roof window fixed

    OnTop FF flat roof window PVC

    Flat roof window fixed with safety and thermal insulation glazing.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white.

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps.

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Flat roof window with fixed frame.

    Специфікація
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFF_K1Fi
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівFlat roof windows
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows