Публікуйте свої продукти
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
    Roto Roof Windows

    OnTop smoke extractor window

    OnTop FF smoke extractor window PVC

    Smoke extractor window electric with safety and thermal insulation glazing.
    For geometric requirements. Factory pre-assembled chain drive for smoke extraction certified according to EN 12101-2.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white. 

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps and window drive. 

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Electrical operation via an RWA control centre.

    Специфікація
    • FF2C 120/120 K1RA

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFF_K1RA
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівSmoke extraction roof window
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows