Публікуйте свої продукти
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC
    Roto Roof Windows

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Специфікація
    • Q42C 055/078 K2E_
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерQT4_K_P
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівTronic centre-pivot roof window
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-01
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings