Публікуйте свої продукти
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
Designo R1 facade connection window PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R1 facade connection window PVC

    4.0 з 5 зірок4.0(7 відгуки)
    Designo R1 facade connection window PVC with safety and thermal insulation glazing Bottom-hung window with the hardware bottom, handle at the top. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703) Manual operation.
    Специфікація
    • R18F 07x/06x K1KIF
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWFA_R1_K
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівFacade connection window
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-01
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings