Публікуйте свої продукти
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
Designo R5 smoke and heat venting release system PVC
    Roto Roof Windows

    Designo R5 smoke and heat venting release system PVC

    Designo R5 smoke and heat venting release system PVC with safety and thermal insulation glazing Attached at the bottom for aerodynamic and geometric requirements. Chain drive pre-assembled at the factory. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation via an RWA control centre.
    Специфікація
    • R58_ 065/140 K2RW
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWRA_R5_K
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівSmoke and heat venting release system
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-01
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings