Публікуйте свої продукти
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
    Roto Roof Windows

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 60° Opening angle. Clear opening dimension in accordance with specifications of the state-specific regulations of the German states as a second emergency escape route. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Специфікація
    • R88C 074/140 H2SA
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWSA_R8_H
    • Сімейство продуктівRoof windows
    • Група продуктівTop-hung and side-hung emergency escape
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-01
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийTimber
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Слухове вікно
    • Класифікація IFCWindow
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Номер OmniClass23-17 13 23
    • Заголовок OmniClassRoof Windows
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings