Публікуйте свої продукти
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
Roxtec GH transit
    Roxtec

    Roxtec GH transit

    Transit with flange, for casting or bolting.

    The Roxtec GH is a cable and pipe seal for casting in concrete or bolting onto even structures. The rectangular steel frame allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame to cover the depth of a thick wall.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • Provides built-in spare capacity
  • Специфікація
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • E/EI rating according to EN 45545 E60
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Gypsum
      • Metal
      • Concrete

      Mounting type

      • Bolting
      • Casting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGH_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публікації2020-04-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
    • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
    • Код за ETIMEC002600
    • Назва за ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Опис Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping

    Схожі продукти