Публікуйте свої продукти
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
Roxtec GH BG™ transit
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ transit

    Transit with flange and earthing terminal, for bolting onto even structures.

    The Roxtec GH BG™ is a cable and pipe seal for bonding and grounding applications. The rectangular steel frame is bolted onto steel or sandwich walls/floors and allows for high cable and pipe packing density. The transit can be used with a GE extension frame in galvanized steel to cover the depth of a thick wall. Roxtec EC (electrical continuity) test sticks are available to help indicate the electrical performance of the transit installation.

  • Rodent resistant
  • Easy to maintain and inspect
  • Специфікація
    • Gas Tightness

      • 0.1 bar (catastrophic)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Fire Rating

      • E/EI rating according to EN 13501
      • F/T rating according to UL 1479

      Structure of installation

      • Metal
      • Cabinets & enclosures

      Mounting type

      • Bolting
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGH_BG_transit
    • ТипDigital Inventory (Products)
    • Дата публікації2020-04-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Fire Stops
    • Класифікація IFCBuilding Element Proxy
    • Код за ETIMEC002600
    • Назва за ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Код Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Опис Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping