Публікуйте свої продукти
Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel
RPG Acoustical Systems

Absorbor™ Ultra Hi-Impact Acoustic Panel

The Ultra Hi-Impact AbsorborTM Panel has a perforated, copolymer-protected acoustical core with hardened square or shaped edges wrapped in an acoustic fabric. The Ultra Hi-Impact AbsorborTM Panel offers durability for the more extreme environments such as sporting venues and high-traffic areas with excellent absorption performance, yielding an NRC up to 1.00.

Features

  • Durable and cost-effective solution for efficient sound absorption, control and excess reverberation.
  • Simple wall installation using RPG’s ImpalitTM clip.
  • Hardened edge termination options include square, miter, radius and bevel.
  • Available in custom sizes up to 4’ W x 10’ L and 1-3/16”,2-3/16”, 3-3/16” or 4-3/16” T.
  • All components Class A Fire Rated.
Специфікація
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a perforated, copolymer protected acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.85 (1-3/16" Panel)

    Installation - The Ultra Hi-Impact AbsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерabsorbor-ultra-high-impact
  • Сімейство продуктівArchitectural Acoustics
  • Група продуктівAbsorption
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийFabric
  • Матеріал допоміжнийCopolymer
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка