Публікуйте свої продукти
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel
Perfecto® Micro Acoustic Panel
    RPG Acoustical Systems

    Perfecto® Micro Acoustic Panel

    The Perfecto® Micro Panel is a simple but powerful union between architecture and acoustic performance. Utilizing hundreds of thousands of nom. 0.4mm laser micro-perforations and available in a high recycled content, ULEF, Class A fire-rated, and FSC® certified MDF Core with an optional black fleece backer, the Perfecto® Micro Panel can achieve up to an average NRC=0.90 while maintaining the ambiance of the space with reflections at the highest frequencies.

      Features

      • Up to NRC = 0.90 and SAA=0.87.
      • Offers absorption and reflection in a beautiful millwork finish.
      • Available in custom widths and lengths up to 5’W x 12’L.
      • Choose from commercially available wood veneers, laminates or paint colors.
      • Decorative and easy to install with z-clips and z-bars for wall mounting.
      • Can be integrated with several styles of HD T-grid for ceiling installation.
      • Panels are available in a high recycled, ULEF, FSC® and Class A Fire-Rated MDF core.
      Специфікація
      • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

        Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

        Product Acoustic Function - Absorption

        Product Core Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 1.50

        Installation - Mounting options for the Perfecto® Micro Panel include wall systems (Z-clips, direct screw attached), either surface mounted or with a variety of cavity depths starting at 1-3/4″ total system depth, or ceiling systems (Torsion Springs for downward access, RPG C-clips for lift and shift access, direct screw attached) with options for standard 15/16″ HD T-grid supplied by others.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерperfecto-micro-panel
      • Сімейство продуктівArchitectural Acoustics
      • Група продуктівAbsorption/Hybrid
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2024-04-21
      • Номер видання1
      Пов'язані
      • Матеріал основнийMDF
      • Розроблено вСполучені Штати
      • Виготовлено вСполучені Штати
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
      • Класифікація IFCFurnishing Element
      • Код за ETIMEG017960
      • Назва за ETIMFurniture
      • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
      • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
      • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
      • Номер OmniClass23-15 13 19 35
      • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment

      Доступність регіону

      Північна Америка
      Ангілья
      Антигуа і Барбуда
      Аруба
      Багамські Острови
      Барбадос
      Беліз
      Бермудські Острови
      Британські Віргінські острови
      Віргінські Острови (США)
      Гаїті
      Гваделупа
      Гватемала
      Гондурас
      Гренада
      Гренландія
      Домініка
      Домініканська Республіка
      Кайманові Острови
      Канада
      Карибські Нідерланди
      Коста-Рика
      Куба
      Кюрасао
      Мартиніка
      Мексика
      Монтсеррат
      Нікарагуа
      Острови Теркс і Кайкос
      Панама
      Пуерто-Рико
      Сальвадор
      Сен-Бартелемі
      Сен-Мартен
      Сен-Пʼєр і Мікелон
      Сент-Вінсент і Гренадіни
      Сент-Кітс і Невіс
      Сент-Люсія
      Сінт-Мартен
      Сполучені Штати
      Тринідад і Тобаго
      Ямайка