Публікуйте свої продукти
Skyline® T894 Panel
RPG Acoustical Systems

Skyline® T894 Panel

Interfering reflections can be controlled by absorption or diffusion. In smaller spaces (conference rooms, classrooms, recording studios, broadcast studios, home theaters, film mix and dubbing stages, music practice rooms, etc.), it is often desirable to control interfering reflections and provide an ambient sound field using diffusion instead of absorption. A very efficient diffusing surface is needed when the room’s surfaces are relatively close to the listener. RPG developed Skyline®, the industry’s first, and most efficient, omnidirectional primitive root number theory, two-dimensional diffusor to solve this problem. The Skyline® T894 Panel introduces a fire-rated recessed design that has been optimized for T-grid ceilings. The uniform scattering of the Skyline® T894 Panel minimizes acoustical glare and offers balance to designs for performance, technology, and communication spaces.

Features

  • Patented optimized primitive root reflection phase grating.
  • 72 distinct phase blocks
  • Suppressed specular scattering
  • Universal mounting design.
  • Portable lightweight construction.
  • Unique acoustical structure.
Специфікація
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 1.00

    Installation - The Skyline® T894 Panel has a unique panel design that allows for the standard panel to drop into a 9/16" or 15/16" T-grid system supplied by others. The panels can also be wall-mounted using RPG-provided trim.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерskyline-t894
  • Сімейство продуктівArchitectural Acoustics
  • Група продуктівDiffusion
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-03-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolymer
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEG017960
  • Назва за ETIMFurniture
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Опис Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка