Публікуйте свої продукти
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator
Rubinetterie Bresciane Bonomi

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
Технічна специфікація
  • Унікальний номер300400
  • Сімейство продуктівEcology Series
  • Група продуктівMAGNETO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)164
  • Ширина (мм)100
  • Глибина (мм)60
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийFibreglass reinforced polymer composite
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
  • Вага нетто (кг)0.52
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка