Публікуйте свої продукти
GPAD Walk Through Access Door
GPAD Walk Through Access Door
    Ruskin

    GPAD Walk Through Access Door

    The GPAD Access door is constructed with an aluminum frame and a galvanized steel panel. It features:

    • Availability in a variety of heights and widths.
    • Convenient, walk-through access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums.
    • Extremely low leakage of less than .1cfm/perimeter inch when door is closed.
    Специфікація
    • Available in a variety of heights and widths, Ruskin's GPAD offers convenient, walkthrough access to duct-work interiors in low to medium pressure systems and plenums. Extremely low leakage of less than .1 cfm/perimeter inch is provided when door is closed (based on AMCA Standard 500 tests).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGPAD
    • Сімейство продуктівAccess Fittings for Air Ductwork
    • Група продуктівAccess Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-24
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
    • Код Uniclass 2015Pr_65_65_23_25
    • Опис Uniclass 2015Ductwork access doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201423 33 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Duct-Mounting Access Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 27 13
    • Заголовок OmniClassAccess Doors