Публікуйте свої продукти
Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)
Ruskin

Ceiling Fire Damper for Wood Applications CFD7(T)

The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.
CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

  • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood.
  • Factory or field supplied plenums.
  • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD.
  • Through ceiling membrane penetration.


Специфікація
  • The CFD7(T) is UL555C Classified Ceiling Fire Damper for wood construction.

    CFD7T - 2"x4" Truss Assemblies (Ref. L586)

    • Ceiling fire dampers maintain the integrity of fire resistive ceiling assemblies constructed from wood
    • Factory or field supplied plenums
    • Assembly designed to accept grilles with up to 2 1/2" grille depth with OBD
    • Through ceiling membrane penetration
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-006
  • Сімейство продуктівFire Dampers
  • Група продуктівCeiling Fire Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (69)
4.8 з 5 зірок 4.8 (11)
4.7 з 5 зірок 4.7 (24)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)