Публікуйте свої продукти
CDRS25 Round Commercial Control Damper
Ruskin

CDRS25 Round Commercial Control Damper

The CDRS25 commercial control butterfly damper installs easily in round spiral ductwork. It features:
  • Galvanized steel construction.
  • A leakage rating of .15 scfm per inch of perimeter at 4" w.g.
  • Pressure differentials up to 6" w.g.
  • Specially designed blade-to-frame foam seal that fully encompasses the blade edge.
Специфікація
  • The CDRS25 is an ultra low leak “true” round control damper that easily installs in round spiral ductwork. The ultra low leak feature is a result of the specially designed blade-to-frame neoprene seal sandwiched between two round blades and fully encompassing the blade edge.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-012
  • Сімейство продуктівFire Dampers
  • Група продуктівCommercial Control Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню