Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
ruskin/products/78aa924d-9025-455a-bc48-8b09ae9f16f2
Домашня сторінка
Категорії
HVAC
Ductwork
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
В наявності в Сполучені Штати
Ruskin
Підписатись
Oval Low Leak Commercial Control Damper CDO25
The CDO25 is an oval control damper that features:
Volume control.
Steel construction with aluminum paint finish.
When equipped with blade seals, provides positive shut-off
.
Завантажити
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
rd-00317-045
Сімейство продуктів
Dampers for Air Ductwork
Група продуктів
Commercial Control Dampers
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2009-09-09
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12147
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
HVAC - Ductwork
Доступність регіону
Північна Америка
Сполучені Штати
Схожі продукти
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
Завантажити
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Завантажити
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
Завантажити
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Завантажити
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
Завантажити
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
Завантажити