Публікуйте свої продукти
Thermally Isolated Control Damper CDTI50
Ruskin

Thermally Isolated Control Damper CDTI50

The CDTI50 Damper is perfectly suited for your low temperature applications where thermal conductivity is a concern. It features:
  • High density polyurethane injected foam blades.
  • Design that reduces temperature transfer from front to back of blade.
  • Extruded aluminum construction
.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-047
  • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
  • Група продуктівInsulating Control Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork