Публікуйте свої продукти
FSD36C 1 hr V-Groove Blade, Corridor Damper
Ruskin

FSD36C 1 hr V-Groove Blade, Corridor Damper

The FSD36C is a tunnel corrdior fire/smoke damper with UL555 Classification as a 1 hour rated fire damper and a Leakage Class II UL555S Smoke Damper. It features:
  • 1.5 hour rating.
  • EFL or PFL heat-actuated devices that permit closed closure through the actuator and are automatic remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
  • Galvanized steel construction
.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-056
  • Сімейство продуктівSmoke Dampers
  • Група продуктівCorridor Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Smoke Ventilation

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (6)