Публікуйте свої продукти
FSD60-VGA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Vertical Blade, Grille Access
Ruskin

FSD60-VGA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Vertical Blade, Grille Access

The FSD60-VGA a UL555 Classified Fire Damper and a UL555S Classified smoke damper. It is designed for supply or return ducts with grille outlet. It features:
  • Through the grille access to damper and accessories.
  • Easy installation from one side
  • Fail-safe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire interrupts operational power.
  • 1 1/2 hour UL555 rated.
  • 2,000 fpm and 4" w.g. maximum rating.
  • UL555S Class I Smoke Rating
.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-082
  • Сімейство продуктівSmoke Dampers
  • Група продуктівCombination Fire/Smoke Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Smoke Ventilation