Публікуйте свої продукти
SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating
Ruskin

SD60M UL Classified Class I, Airfoil Blade, Modulating

The SD60M is a UL555S Classified Leakage Class I modulating smoke damper. It features:
  • UL555S Class I
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • With factory furnished actuator, provides fail-safe operation (the damper automatically goes to the desired fail-safe position when fire interrupts power.)
  • Available with factory furnished sleeves.
  • Airfoil blades, which have greater strength, less static pressure, superior sealing, superior fire protection, and produce less noise
.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-097
  • Сімейство продуктівSmoke Dampers
  • Група продуктівSmoke Dampers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Smoke Ventilation

Доступність регіону

Північна Америка