Публікуйте свої продукти
VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper
Ruskin

VFBD15 ValueFlo Rectangular Balancing Damper

For static balancing applications, Ruskin's Model VFBD15 ValueFlo Balancing Damper is well suited for ease of installation and labor savings.  Double butterfly type blade arrangements provide smooth air flow and integral air flow measuring ports.  Each damper is clearly labeled with its own P.A.M.S. (Pressure Across the Monitoring Device) chart, which coincides with the specified blade angle.  So balancing is made much easier and Ruskin qualified the flow rates.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-00317-104
  • Сімейство продуктівDampers for Air Ductwork
  • Група продуктівAir Measuring Products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати