Публікуйте свої продукти
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC445D

    The ELC Combination louver has a 4" frame and a 45 degree fixed blade angle. It features:

    • 39% free area.
    • Low water penetration and low pressure drop.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Adjustable rear blades provide desired shutoff in the same 4" deep frame normally required by a louver alone.
    • A drain gutter in each stationary blade and downspouts in jambs and mullions drain water from the louver with minimum water cascade from blade to blade.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-14
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівCombination Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи