Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Thin Line Drainable Stationary Louver ELF211D

    4.5 з 5 зірок4.5(13 відгуки)
    The ELF211D Stationary Heavyline Louver is a 2" deep stationary louver 6063T5 extruded aluminum, .060" (1.5) nominal wall thickness. It features:
    • 38% Free Area.
    • Published performance ratings.
    • High performance frame system.
    • Drain gutter in each blade minimizes water cascade between blades.
    • Architecturally styled, hidden mullions.
    • All aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-17
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи