Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF375XH

    The ELF375XH Stationary Louver. Extruded Aluminum is a stationary louver with 4" deep frame with a 37-1/2 degree blade angle. It features:

    • 54% free area.
    • High performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
    • Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
    • All welded, aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-20
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівStationary Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи