Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Sightproof Drainable Louver ELF520DD

    The ELF520DD Stationary Louver.Extruded Aluminum is a 5" deep double drainable stationary louver that has sightproof blades at roughly 2” c-c spacing. It features:

    • Sightproof chevron blades which provide privacy, conceal equipment, prevent vandalism, and act as a safety barrier to dangerous areas.
    • Double drain gutters in the blades to reduce water penetration.
    • 48% free area.
    • Corrosion resistant, all aluminum construction.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-25
    • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівSightproof Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати