Публікуйте свої продукти
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6375XH

The ELF6375XH Stationary louver is 6" deep and has a 37 1/2 degree blade angle. It features:

• 55% free area.
• A high performance frame system with drainable head collects and removes water to provide excellent water penetration performance.
• Architecturally styled, hidden mullions allowing continuous line appearance up to 120".
• Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
• All welded construction.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерrd-29
  • Сімейство продуктівFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Група продуктівStationary Louvers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2009-09-09
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати