Публікуйте свої продукти
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Drainable Combination Louver ELC6375DX

    The ELC6375DX Adjustable Louver has a 6" deep frame, drainable blades at a 37 1/2 degree blade angle. It features:
    • 55% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Drain gutter in head frame and each blade, which minimizes water cascade.
    • Concealed blade linkage which is protected from weather exposure and reduces installation depth.
    • Jamb seals for tight blade-to-frame closure.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrd-36
    • Сімейство продуктівExterior Louvers and Grilles
    • Група продуктівCombination Louvers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2009-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Жалюзи